Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Czarny
ST210T 27S/840 PSU WB BK
Opis produktu
Track projector, Aluminium, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat