Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4100 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Biel

ST210T 39S/830 PSU WB WH

Opis produktu

Track projector, Aluminium, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 4100 lm, 29.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Szeroki rozsył światła, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szynoprzewód 3C

Kod zamówienia: 910505102046
Pełny kod zamówienia: 871869998265200

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Signify Circle
Service Tag
Tak
Lighting Technology
LED
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102046 pl_PL pdf 270.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102046_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102046_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - ST210T 39S/830 PSU WB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 39S/830 PSU WB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 39S/830 PSU WB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 39S/830 PSU WB WH LDT 1.5 kB