Polska - Polski

Signify myCreation Accent Wall D65

Ściana akcentowa D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Accent Wall D65 to niezwykle energooszczędna lampa ścienna dostępna w 2 wariantach: świecąca w górę/w dół lub tylko w dół. Kinkiet oferuje szeroki wybór kolorów i faktur obudowy, które można dowolnie łączyć, dopasowując oprawę do zastosowań w handlu modowym, hotelarstwie i przestrzeniach mieszkalnych. Accent Wall D65 należy do rodziny Accent D65 i ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja zapewnia możliwość modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, czyniąc z niego zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe. Ponadto wszystkie oprawy oświetleniowe z rodziny Accent D65 można bezproblemowo łączyć z systemami inteligentnymi (np. Interact), co ułatwia zarządzanie oświetleniem i pozwala na dodatkowe oszczędzanie energii.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Bogata paleta kolorów i faktur obudów – standardowa i na zamówienie

  • Montaż ścienny z wewnętrznym sterownikiem

Zastosowania

  • Salony mody
  • Sklepy
  • Hotele
  • Biura

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Accent Wall D65 pl_PL pdf 335.5 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Accent Wall D65
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Accent Wall Down-TC65L1 pdf 1.3 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Accent Wall Up&Down-TC65L2 pdf 1.3 MB