Philips Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, MDU2, IP65

WL055V LED6S/830 PSR MDU WH

Opis produktu

374x150 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz z regulacją, Programowalny czujnik ruchu i światła, 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 35409599
Pełny kod zamówienia: 871016335409599

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401862580 pl_PL pdf 237.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401862580_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401862580_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSR MDU WH 911401862580 pdf 620.7 kB