Philips Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, MDU2, IP65
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH
Opis produktu
374x150 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz z regulacją, Programowalny czujnik ruchu i światła, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat