Philips Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65

WL055V LED6S/840 PSU WH

Opis produktu

374x150 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Kąt rozsyłu światła 110°, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 34942899
Pełny kod zamówienia: 871016334942899

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401834980 pl_PL pdf 237.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401834980_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401834980_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S840 PSU WH 911401834980 pdf 620.6 kB