Philips Kwadratowa oprawa Ledinaire do montażu naściennego, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
Opis produktu
374x150 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 5-biegunowa, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat