Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, MDU3, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH

Opis produktu

poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sufit, Ściana, Zasilacz z regulacją, Programowalny czujnik ruchu i światła z funkcją grupowania bezprzewodowego, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe, Zgodność z oświetleniem awaryjnym (zapewniona poprzez zastosowanie akcesorium zgodnego zestawu akumulatora)

Kod zamówienia: 911401873887
Pełny kod zamówienia: 872110330715699
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
Localized commercial leaflet 911401873887 pl_PL pdf 1.7 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401873887_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401873887_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH IES
Plik Revit
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH 911401873887 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.1 kB