Opis produktu
Track panel, 575x196 mm, Plastik, Czarny, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego, Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód