Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 53 W, 575x196 mm, 8300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Czarny, VLC

SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE

Opis produktu

Track panel, 575x196 mm, Plastik, Czarny, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego, Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 8300 lm, 53 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 58752600
Pełny kod zamówienia: 872016958752600
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102711 pl_PL pdf 432.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102711_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102711_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE LDT