Philips StoreSet Evo, Track panel, 58 W, 575x196 mm, 8100 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Biel, VLC

SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH

Opis produktu

Track panel, 575x196 mm, Plastik, Biel, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego, Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 8100 lm, 58 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 58729800
Pełny kod zamówienia: 872016958729800
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102709 pl_PL pdf 424.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102709_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102709_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/840 DIA-VLC WB WH LDT