Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Czarny
SM515T 80S/830 PSU WB BK
Opis produktu
Track panel, 575x196 mm, Plastik, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat