Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°, Przezroczyste, Biel, VLC

SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH

Opis produktu

Track panel, 575x196 mm, Plastik, Biel, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego, Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 58715100
Pełny kod zamówienia: 872016958715100
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102702 pl_PL pdf 425.4 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH LDT