Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 43 W, 575x196 mm, 6600 lm, 3000 K, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Czarny

SM515T 66S/830 PSU WB BK HE

Opis produktu

Track panel, 575x196 mm, Plastik, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 6600 lm, 43 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 58707600
Pełny kod zamówienia: 872016958707600
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102697 pl_PL pdf 317.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102697_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102697_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU WB BK HE LDT