Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Biel, VLC

SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH

Opis produktu

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plastik, Biel, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact, obsługa komunikacji za pomocą światła widzialnego, Komunikacja za pomocą światła widzialnego (VLC), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 7-biegunowy

Kod zamówienia: 910505102692
Pełny kod zamówienia: 872016958697000
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102692 pl_PL pdf 426.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102692_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102692_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH LDT