Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 56 W, 575x196 mm, 9000 lm, 4000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Biel
SM515T 90S/840 WIA WB WH HE
Opis produktu
Track panel, 575x196 mm, Plastik, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 9000 lm, 56 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat