Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, Czarny

SM515T 90S/830 WIA WB BK HE

Opis produktu

Track panel, 575x196 mm, Plastik, Czarny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 910505102675
Pełny kod zamówienia: 872016958633800
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102675 pl_PL pdf 431.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102675_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102675_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM515T 90S/830 WIA WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 WIA WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 WIA WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 WIA WB BK HE LDT