Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, bezprzewodowy, InterAct Ready, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, Przezroczyste, Czarny
SM515T 90S/830 WIA DA35W BK HE
Opis produktu
Track panel, 575x196 mm, Plastik, Czarny, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat