Opis produktu
Track panel, 575x196 mm, Plastik, Biel, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Optyka podwójna asymetryczna 35° o szerokim rozsyle światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód