Philips StoreSet Evo, Track panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°, Przezroczyste, Czarny

SM515T 66S/830 PSU A20 BK

Opis produktu

Track panel, 575x196 mm, Plastik, Czarny, Zasilacz (wł./wył.), 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Kąt osi wiązki odbłyśnika asymetrycznego 20°, Przezroczyste, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szynoprzewód

Kod zamówienia: 910505102668
Pełny kod zamówienia: 872016958619200
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
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505102668 pl_PL pdf 317.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505102668_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505102668_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/830 PSU A20 BK LDT