Polska - Polski

Philips Zestaw oświetlenia awaryjnego

Zestaw oświetlenia awaryjnego: teraz każda oprawa oświetleniowa może oferować funkcje awaryjne.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Zestawy oświetlenia awaryjnego Philips służą do szybkiej, łatwej, natychmiastowej zmiany opraw oświetlenia ogólnego w oprawy awaryjne w miejscu montażu. Oferujemy dwa zestawy pasujące do różnych typów opraw oświetleniowych: zestaw wbudowany jest przeznaczony do opraw liniowych, takich jak oprawy szczelne i oprawy w formie belki, a zestaw niezależny doskonale nadaje się do opraw do wbudowania, takich jak panele i oprawy typu downlight. Każdy zestaw składa się ze sterownika awaryjnego LED i akumulatora LifePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowego). W przypadku awarii oprawy przełączą się na tryb zasilania bateryjnego, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie awaryjne wewnątrz budynku przez trzy godziny. Szybki i łatwy w montażu moduł oświetlenia awaryjnego w zestawach eliminuje wszelkie komplikacje dzięki wskaźnikowi LED i opcji autotestu (ELP) lub testu ręcznego (ELB), co zapewnia dodatkową pewność, że tryb oświetlenia awaryjnego działa prawidłowo. Komorę baterii można łatwo otworzyć, co pozwala na szybką i łatwą wymianę baterii. Zestawy oświetlenia awaryjnego Philips można wybrać jako dodatek do wielu opraw oświetleniowych. Nie ma konieczności podejmowania decyzji natychmiast, czy potrzebujesz oświetlenia awaryjnego, czy nie. Konwersja oświetlenia awaryjnego jest możliwa nawet po dokonaniu montażu opraw oświetleniowych. Wystarczy zamówić odpowiedni zestaw odpowiadający wybranym oprawom, a gdy zajdzie potrzeba zmiany na oświetlenie awaryjne, wszystko będzie gotowe.

Korzyści

  • Nie ma potrzeby podejmowania decyzji z wyprzedzeniem — dodaj awaryjną oprawę oświetleniową w dowolnym momencie

  • Elastyczny i łatwy w instalacji

Cechy

  • Wewnętrzna bateria LifePO4 o wydłużonej trwałości

  • Opcja autotestu (ELP) lub testu ręcznego (ELB)

Zastosowania

  • Biura
  • Garaże
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Obiekty służby zdrowia
  • Oświetlenie ogólne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Zestaw oświetlenia awaryjnego pl_PL pdf 448.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Zestaw oświetlenia awaryjnego
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Zestaw oświetlenia awaryjnego
Wiele zasobów - Software Plugins