Philips Jednopunktowe oświetlenie awaryjne
Samodzielny, zgodny z normami punkt oświetlenia awaryjnego, działający przez 3 godziny
Informacje o serii produktów
Opis
Bezpieczeństwo jest istotne dla właścicieli budynków, dlatego zapewnienie odpowiedniego oświetlenia awaryjnego jest dla nich priorytetem. Oprawa awaryjna EM150B to proste rozwiązanie zapewniające samodzielne oświetlenie awaryjne, w pełni zgodne z przepisami europejskimi. Akumulator litowy (LiFePO4) oferuje wiele zalet w porównaniu z produktami na bazie niklu, m.in. dłuższą żywotność, lepsze zachowanie podczas rozładowywania, jest produkowany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i może być poddawany recyklingowi. W zestawie z produktem znajdują się dwie wymienne soczewki pozwalające dostosować kąt wiązki światła do danego zastosowania.
Korzyści
Spełnia europejskie normy dotyczące opraw oświetlenia awaryjnego.
Akumulatory litowe zapewniające dłuższy okres eksploatacji, niski stopień samorozładowania i wysoką tolerancję temperaturową.
Cechy
Dwa wymienne układy soczewkowe; korytarze i tereny otwarte
Oświetlenie awaryjne - praca ciemna