Philips Dwupunktowe oświetlenie awaryjne, Emergency twin spot, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELB IP65
Opis produktu
Emergency twin spot, 300x287.5mm; H68.5 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Żebrowane, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa II, 2 szybkozłączki 3-biegunowe, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej