Philips Bezprzewodowy znak wyjścia awaryjnego, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Z konserwacją, Bez konserwacji
EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH
Opis produktu
Surface-mounted, 232x381mm; H55, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sufit, Ściana, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, TP(a) diffuser flammability class, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat