Philips Bezprzewodowy znak wyjścia awaryjnego, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Z konserwacją, Bez konserwacji

EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH

Opis produktu

Surface-mounted, 232x381mm; H55, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sufit, Ściana, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP40 | Ochrona przed przewodami, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, TP(a) diffuser flammability class, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym

Kod zamówienia: 88050400
Pełny kod zamówienia: 871951488050400

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483629 pl_PL pdf 381.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483629_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483629_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH ies 30.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EM259C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.0 kB