Polska - Polski

Philips Bezprzewodowy reflektor awaryjny, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Z konserwacją, Bez konserwacji

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH

Opis produktu

Recessed, 620x42mm; H45, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, 205 lm, 5 W, 115 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, TP(a) diffuser flammability class, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym

Kod zamówienia: 88043600
Pełny kod zamówienia: 871951488043600

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483622 pl_PL pdf 389.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483622_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483622_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH zip 53.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 802.3 kB