Polska - Polski

Philips Bezprzewodowe oświetlenie awaryjne w obudowie, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Bez konserwacji

EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

Opis produktu

Surface-mounted, 350x110mm; H75, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sufit, Ściana, 700 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa, TP(a) diffuser flammability class, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym

Kod zamówienia: 88048100
Pełny kod zamówienia: 871951488048100

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483627 pl_PL pdf 380.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 7.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483627_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483627_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 809.6 kB