Polska - Polski

Philips Bezprzewodowe oświetlenie awaryjne w obudowie, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Z konserwacją, Bez konserwacji

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Opis produktu

Surface-mounted, 350x110mm; H75, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Sufit, Ściana, 220 lm, 5 W, 120 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, TP(a) diffuser flammability class, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym

Kod zamówienia: 88047400
Pełny kod zamówienia: 871951488047400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483626 pl_PL pdf 380.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483626_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB