Polska - Polski

Philips Awaryjna oprawa Downlight Wireless, Recessed, 4 W, 3.6 W, 4 W, 620x42mm; H45, 400 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Bez konserwacji

EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH

Opis produktu

Recessed, 620x42mm; H45, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, 400 lm, 4 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Przezroczyste, Kosz z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK04 | 0,5 J standardowa plus, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 2-biegunowa, TP(a) diffuser flammability class, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godz. z interfejsem bezprzewodowym

Kod zamówienia: 88044300
Pełny kod zamówienia: 871951488044300

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 912401483623 pl_PL pdf 389.0 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 3.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-912401483623_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-912401483623_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - EM251B REC 4S OA/CO NM3 ELW WH zip 58.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EM251B Emergency Downlight Wireless pdf 789.9 kB