Polska - Polski

Philips TrueLine, wersja podwieszana, 48 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 6600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU

Opis produktu

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Zawiesie 2-linkowe, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 6600 lm, 48 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Matowy, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, TP(b) diffuser flammability class, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97261200
Pełny kod zamówienia: 871951497261200

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU txt 7.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505106164 pl_PL pdf 459.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910505106164_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505106164_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU IES
Plik Revit
SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU 910505106164 ZIP
Dialux
ULD File - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 66S/940 DEIA SM2 L1410 ALU LDT