Philips Oprawa FlexBlend, podwieszana, 37.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, EL-DC
SP342P 45S/940 DEIA O SMT L150 WH
Opis produktu
1470x200 mm; H73 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zawiesie podwójne, trójkątne, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 4500 lm, 37.5 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat