Philips Oprawa FlexBlend, podwieszana, 35 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, UGR19, EL-DC

SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH

Opis produktu

1470x200 mm; H73 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zawiesie podwójne, trójkątne, Obsługa systemu ściemniania przez DALI Interact (zewnętrzny) do centralnego oświetlenia awaryjnego, 4500 lm, 35 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Szeroki rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 10365800
Pełny kod zamówienia: 871951410365800

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH txt 4.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925867104 pl_PL pdf 486.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925867104_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925867104_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH IES
Plik Revit
SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH 910925867104 ZIP
Dialux
ULD File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 WH LDT