Polska - Polski

Signify myCreation Smooth Cylinder

Gładki cylinder - zaprojektowany, aby wyróżniać się na tle innych

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Poznaj Smooth Cylinder – wyjątkową wiszącą oprawę punktową, która pozwala perfekcyjnie dopasować oświetlenie do przestrzeni hotelowych i mieszkalnych w sposób zrównoważony, stylowy i funkcjonalny. Mieszaj i dopasowuj opcje kolorów i faktur pierścienia przedniego i obudowy, aby uzyskać wyjątkowy i luksusowy efekt. To rozwiązanie oświetleniowe jest dostępne w różnych konfiguracjach oświetlenia, aby spełnić Twoje potrzeby. Ponadto jest wyposażone w element o strukturze plastra miodu, który redukuje olśnienie i zapewnia lepszy rozkład światła. Smooth Cylinder jest częścią rodziny Smooth, wyposażoną w obudowę drukowaną 3D z co najmniej 65% materiałów z recyklingu lub bio-cyrkularnych oraz radiator z 85% aluminium pochodzącego z recyklingu. Okrągła konstrukcja zapewnia możliwość modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, czyniąc z niej trwałe i zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe. Ponadto wszystkie oprawy oświetleniowe z rodziny Smooth można bezproblemowo łączyć z systemami inteligentnymi (np. Interact), co ułatwia zarządzanie oświetleniem i pozwala na dodatkowe oszczędzanie energii.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Trzy różne opcje montażu (z idealnym dopasowaniem) – dla różnych potrzeb instalacyjnych

  • Bogata paleta kolorów obudowy i pierścienia frontowego

Zastosowania

  • Hotele
  • Salony mody
  • Sklepy
  • Biura

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Smooth Cylinder pl_PL pdf 123.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Smooth Cylinder
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPR-Recessed mounting pdf 1.2 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPS-Suspended Canopy pdf 1.2 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Smooth Cylinder-TCSCPT-Track Mounting pdf 1.2 MB