Signify myCreation Accent Cylinder D65

Accent Cylinder D65 – reflektor, dzięki któremu się wyróżniasz

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Energooszczędny, z trzema różnymi opcjami montażu i eleganckim wzornictwem, w którym kolor obudowy i przedniego pierścienia można dowolnie mieszać i dopasowywać, Accent Cylinder D65 to reflektor, który sprawi, że wyróżnisz się z tłumu. Oferując szeroki zakres kątów wiązki światła i temperatur barwowych, to rozwiązanie oświetleniowe idealnie sprawdza się w sklepach odzieżowych, hotelarstwie i obiektach mieszkalnych. Dodatkowo przeciwolśnieniowy raster typu "plaster miodu" gwarantuje idealny komfort wizualny dla klientów lub gości. Podobnie jak inne oprawy z rodziny Accent D65, Accent Cylinder D65 ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub z obiegu zamkniętego, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła forma łączy estetykę z możliwością modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, tworząc w pełni zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.

Korzyści

  • Okrągła konstrukcja

  • Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego

Cechy

  • Bogata paleta kolorów i faktur obudów – standardowa i na zamówienie

  • Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Zastosowania

  • Salony mody
  • Sklepy
  • Hotele
  • Biura

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Accent Cylinder D65 pl_PL pdf 142.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Accent Cylinder D65
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPT65-Track mounting pdf 1.3 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPS65-Suspended canopy pdf 1.3 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Signify myCreation-Accent Cylinder D65-TCPR65-Recessed mounting pdf 1.4 MB