Philips Oprawa do montażu na powierzchni Ledinaire SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K, UGR19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK
Opis produktu
Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 × 0,75 mm², Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified