Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU

Opis produktu

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Zasilacz (wł./wył.), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 910925868379
Pełny kod zamówienia: 871951462443600

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868379 pl_PL pdf 469.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868379_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868379_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Plik Revit
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU 910925868379 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT