Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 31 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH

Opis produktu

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925868375
Pełny kod zamówienia: 871951462439900

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH txt 3.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868375 pl_PL pdf 468.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868375_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868375_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH IES
Plik Revit
SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH 910925868375 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/830 PSD PCS L1200 WH LDT