Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU

Opis produktu

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Zasilacz (wł./wył.), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa

Kod zamówienia: 910925868370
Pełny kod zamówienia: 871951462434400

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
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
Tender text - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU txt 3.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910925868370 pl_PL pdf 468.8 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-910925868370_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910925868370_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU IES
Plik Revit
SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU 910925868370 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU LDT