Opis produktu
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Obsługa systemu Interact ze sterownikiem bezprzewodowym, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa