Philips KeyLine, montowane powierzchniowo i podwieszane, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH
Opis produktu
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Średni rozsył światła, Z mikroteksturą, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat