Opis produktu
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymetryczny kąt rozsyłu światła, Matowy, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I