Opis produktu
ɸ320 mm, Odlew aluminiowy, Aluminiowy i czarny, Kruczoczarny (RAL9005), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Podwieszane, Zasilacz, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa