Opis produktu
D273 mm, Odlew aluminiowy, Szary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Podwieszane, Stały strumień świetlny, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewody/kable przyłączeniowe