Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 222 W, 40000 lm, 4000 K, DALI, Kąt rozsyłu światła 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED400/840 PSD WB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Zasilacz z interfejsem DALI, 40000 lm, 222 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 90°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 911401557345
Pełny kod zamówienia: 872110330660900

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    2 jednostki
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Tak
  • Tier
    Wydajność
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY122P G6 LED400/840 PSD WB txt 5.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401557345 pl_PL pdf 432.6 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401557345_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-911401557345_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB IES
Plik Revit
Revit file - 911401557345 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED400/840 PSD WB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB