Polska - Polski

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 55°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB

Opis produktu

Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 55°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 911401556345
Pełny kod zamówienia: 872110330647000

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Wydajność
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB txt 5.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401556345 pl_PL pdf 633.7 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401556345_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401556345_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB IES
Plik Revit
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB 911401556345 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB LDT

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB