Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Kąt rozsyłu światła 90°, IP66, IK08
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB
Opis produktu
Odlew aluminiowy, Szary, Bazaltowy szary (RAL7012), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Na powierzchni, Podwieszane, Zasilacz (wł./wył.), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Kąt rozsyłu światła 90°, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa
Dane techniczne
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Wydajność
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified