Philips GreenPerform Canopy Mini500 G4

GreenPerform Canopy Mini500 Gen4: Wydajna, wszechstronna i energooszczędna lampa LED

Produkty

BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB
BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB
54761200

Informacje o serii produktów

Opis

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 to synonim niezawodnej wydajności i godnej pozazdroszczenia reputacji rodziny GreenPerform. Ta najnowocześniejsza, energooszczędna dioda LED zapewnia nie tylko najwyższą efektywność systemu i długoterminową jakość, ale także oferuje szeroki wybór optyki, łączności, systemów sterowania i sposobów montażu. Dzięki temu możesz stworzyć idealne warunki oświetleniowe w każdej przestrzeni i o każdej porze. W ofercie GreenPerform Canopy znajduje się również seria idealnie nadająca się do oświetlenia zadaszeń w zastosowaniach związanych z trwałością. Ta solidna, zoptymalizowana i wszechstronna rodzina opraw oświetleniowych LED do zadaszeń jest idealnym wyborem dla profesjonalistów, którzy wymagają wydajnego, inteligentnego oświetlenia do swoich instalacji oświetleniowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Korzyści

  • Wysoka oszczędność energii

  • Długoterminowa jakość i niezawodność

Cechy

  • Skuteczność systemu do 160 lm/W

  • Trwałość 60 000 godzin przy temperaturze 35⁰C

Zastosowania

  • Stacje benzynowe i sklepy całodobowe
  • Garaże
  • Przetwórstwo żywności

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet GreenPerform Canopy Mini500 G4 pl_PL pdf 180.1 kB
Instrukcje instalacji
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 1.3 MB
Instrukcje instalacji
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 2.0 MB
Instrukcje instalacji
GreenPerform Canopy Mini500 G4 pdf 1.9 MB

Ilustracje

Family-Photographs-GreenPerform Canopy Mini500 G4
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
GreenPerform Canopy Mini500 G4 zip 2.8 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-GreenPerform Canopy Mini500 G4
Wiele zasobów - Software Plugins
Kolekcja z rodziny IES
GreenPerform Canopy Mini500 G4 zip 64.8 MB