Polska - Polski

wodoodporna oprawa Pierlite Vandaprime, 30.5 W, L1310 mm, 4700 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, IP66, IK10, SZYBKOZŁĄCZKA | Szybkozłączka

VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5

Nowość

Opis produktu

L1310 mm, Odlew aluminiowy LM6 - klasa stopu (EN AC-44300), Szary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Uchwyt montażowy, Zasilacz z interfejsem DALI, 4700 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa I, Ochrona przeciwprzepięciowa poziom 6 kV, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910505105939
Pełny kod zamówienia: 872016963405300

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Tak
Tier
Specyfikacja
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 txt 5.3 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 910505105939 pl_PL pdf 354.1 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, outdoor use pdf 897.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-910505105939_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-910505105939_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 IES
Plik Revit
Revit file - VX200CI - 910505105939 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR SRG6 PI5 LDT