Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 97 W, L1800 mm, 15000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, IP66, IK08
WT490C 150S/840 PSU HE WB PI5 L1800
Opis produktu
Waterproof, L1800 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 15000 lm, 97 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 5-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat