Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, IP66, IK08, ATEX 2/22
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800
Opis produktu
Waterproof, L1800 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Przewód z wtyczką 5-biegunową typu Wieland/Adels, Złączka 5-biegunowa typu Wieland/Adels, Strefa 2 i 22
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Signify Circle
- Service Tag
- Tak
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specyfikacja
- Okres gwarancji
- 5 lat